Österreich - Deutsch

Philips MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Produktbeschreibung

MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Kunststoff, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718699753719
Vollständiger Bestellcode: 871869975371900

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED Highbay
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002350902 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 212.5 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002350902 de_AT pdf 606.3 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929002350902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002350902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB IES 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB