Philips MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Produktbeschreibung

MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Kunststoff, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718699753696
Vollständiger Bestellcode: 871869975369600

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED Highbay
Referenz für Lichtstrommessung
Wide Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002350802 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 256.3 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002350802 de_AT pdf 601.8 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929002350802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002350802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB IES 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB