Philips MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Die erste SON-T Alternative mit Energieeffizienzklasse A

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient Lampen sind eine einfache LED-Lösung mit höchster Effizienz, um konventionelle Entladungslampen zu ersetzen. Durch die nahezu identische Passform und Lichtverteilung können Sie MASTER - LED HID SON-T UE-Lampen problemlos in bestehende SON- und SON-T-Systeme einsetzen. MASTER - LED HID SON-T UE-Lampen bieten die höchste Energieeffizienz mit bis zu 210lm/W und Energieffizienzklasse A (in neutralweiß). Durch die lange Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden werden die Wartungskosten erheblich reduziert. Die hohen Energieeinsparungen und geringen Wartungskosten ermöglichen somit eine Amortisation der Investition in kürzester Zeit.

Vorteile

  • Die weltweit erste SON-T Ersatzlampe in LED mit bis zu 210lm/W und Energieeffizienzklasse A - damit bis zu 20% effizienter als bisherige LED SON-T Ersatzlampen

  • Schnelle Amortisation durch hohe Effizienz - über 60% Energieeinsparung gegenüber herkömmlicher SON-T / NAV-T Lampen

Eigenschaften

  • Für den Betrieb direkt an 230V Netzspannung

  • Für hohe Beleuchtungsstärken bis zu 9.000 Lumen

Anwendungsbereiche

  • Straßen und Wege, Parks

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Installation sollte immer von einem qualifizierten Elektriker oder Installateur durchgeführt werden. Für Anweisungen beachten Sie die Installationsanleitung.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient de_AT pdf 315.5 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 12.2 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Mehrere Ressourcen - Software Plugins