Philips LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 19 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 Stunde(n)

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Produktbeschreibung

LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 Stunde(n), 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169374195
Vollständiger Bestellcode: 872016937419500

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003677132 pdf 68.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 131.4 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003677132 de_AT pdf 588.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 pdf 296.5 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 563.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003677132_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003677132_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ldt 8.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB