Philips LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 Stunde(n)

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Produktbeschreibung

LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 Stunde(n), 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169240377
Vollständiger Bestellcode: 872016924037700

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 134.2 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003677502 de_AT pdf 653.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 563.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003677502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB