Philips CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Für Ihre alltäglichen Beleuchtungsaufgaben bietet die LED-Kerzenlampe ein klassisches, traditionelles Design mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie

Produkte

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
8719514377578
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
8719514377592
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
8719514347724
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
8719514347748
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
8719514347762
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
8719514346796
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
8719514347182
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
8719514346819

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Vorteile

  • Spart 30 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Philips LED-Kerzen und ‑Lüstern

  • Die LED-Kerzenlampe hat eine sehr lange Lebensdauer, die den Bedarf an Ersatzlampen reduziert

Eigenschaften

  • Traditionelles Design mit klassischen Formen

  • Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche

Anwendungsbereiche

  • Wohnbereich
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen de_AT pdf 650.9 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins