Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514346796
Vollständiger Bestellcode: 871951434679600

Spezifikationen

Sockel
E14
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001345292 pdf 68.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001345292 de_AT pdf 435.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929001345292_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001345292_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG ies 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB