Philips InteGrate

InteGrade LED-Module der vierten Generation für die Dach-, Tür- und Regalbeleuchtung

Produkte

Produkt Vergleichen
618
WWR
113
90
1.401
WWR
107
90
1.259
WWR
109
90
2.518
WWR
109
90

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit InteGrade können Sie einzigartige Beleuchtungslösungen in Kühlschränke und Regale einbauen. Die LED-Module und -Leuchten sind in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich – einschließlich speziell zusammengestellter Farben wie dem sensationellen Premium-Weiß (PW) für eine hervorragende Wiedergabe von Weißtönen und Farben. Die revolutionäre integrierte Optik lenkt das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird.

Vorteile

  • Vielfältige Optionen für leistungsbewusste „Vision“- und kostenbewusste „Value“-Typen.

  • Verbessern die Produktsichtbarkeit und tragen zum Einkaufserlebnis bei.

Eigenschaften

  • CCTs: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, 6500, Fleisch und WWR.

  • CRI bis zu 93

Anwendungsbereiche

  • Regal-, Dach- und Türbeleuchtung

Downloads