PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips InteGrade S

Überlegen bei Lichtqualität und -verteilung.

Produkte

Produkt Vergleichen
470
3000
125
93

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

InteGrade S bietet die Lichtqualität mit der Leistung von Premium White-Farben, die Einzelhandelsgeschäfte für Kühltheken und Vitrinen benötigen. Mit einem CRI 95 und einer Lichtausbeute von bis zu 125 lm/W beleuchtet sie die ausgestellten Waren mit einem attraktiven, gleichmäßigen Licht. Minimaler Lichtstromrückgang und Farbverschiebung im Laufe der Zeit bedeuten, dass das Licht auch während der langen und zuverlässigen Nutzlebensdauer der Leuchte konsistent bleibt.

Vorteile

  • Echtes Systemangebot (Module + Zubehör + 24 CV-Treiber)

  • Schlankes Design.

Eigenschaften

  • Bis zu 125 lm/W

  • CCTs: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, WWR.

Anwendungsbereiche

  • Kühltheken und Vitrinen

Downloads