Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Wandleuchte WL060V, 19 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, Sensorgestütztes Dimmen, MDU2, IP44

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

Produktbeschreibung

D345 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Acrylat, IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8719514959903
Vollständiger Bestellcode: 871951495990399

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401883284 de_AT pdf 270.1 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire Wall-mounted WL060V installation instructions pdf 10.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401883284_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401883284_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL060V LED17S 830 PSU MDU II WH 911401883284 pdf 616.6 kB