Produkte
Produkt | Vergleichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1.700 | 3000 | 19 | 22 | |||
89 | 1.700 | 4000 | 19 | 22 | |||
100 | 1.100 | 3000 | 11 | 22 | |||
100 | 1.100 | 4000 | 11 | 22 | |||
100 | 1.700 | 3000 | 17 | 22 |
5 Artikel
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Das Philips Ledinaire Produktportfolio besteht aus einer Anzahl kostengünstiger Leuchten für unterschiedliche Anwendungsgebiete, die der Installateur in seiner täglichen Arbeit einsetzt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau, hohe Energieeffizienz und einfache Installation aus.
Vorteile
Hohe Energieeinsparung
Einfache Installation
Eigenschaften
Modernes, unaufdringliches Design
Zwei Baugrößen: 30 cm (1.100 lm), 35 cm (1.700 lm)