Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 41 W, 6000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Sehr breitstrahlend, Schwarz

ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK

Produktbeschreibung

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 6000 lm, 41 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sehr breitstrahlend, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977474
Vollständiger Bestellcode: 871869997747400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101433 de_AT pdf 396.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101433_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101433_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK LDT