Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 4100 lm, 4100 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770T 39S/830 PSU MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4100 lm, 4100 lm, 29 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977139
Vollständiger Bestellcode: 871869997713900
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101398 de_AT pdf 294.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101398_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101398_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH LDT