Österreich - Deutsch

Philips StoreFlow

StoreFlow: ein neues Konzept für kontrastreiche Gangbeleuchtung

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips StoreFlow erzeugt einen optimalen Lichteffekt für die Regal- oder Gangbeleuchtung. Einzelhändler können in ihrem Geschäft damit ein ansprechendes Ambiente schaffen. Das organische, natürliche Design der Leuchte fügt sich problemlos in die Ladenumgebung ein. Die indirekte PerfectAccent-Optik vermeidet Blendung und ermöglicht eine äußerst energieeffiziente Beleuchtungsanlage. Die Regalbeleuchtung StoreFlow besteht aus biobasierten Kunststoffen. Die Wartung von LED, Betriebsgerät und Optik ist ganz einfach. Beides führt zu einer besseren CO2-Bilanz und erfüllt die Anforderungen an ein Produkt der Kreislaufwirtschaft. Die kontrastreiche Beleuchtung ist als Einzel-Spotkopf (ST761T) erhältlich, der sich ideal für die Randbereiche des Geschäfts eignet, oder als Doppel-Spotkopf (ST762T), der hervorragend für die Gangbeleuchtung geeignet ist.

Vorteile

  • Optimale Lichtwirkung für Regale und Gänge: Auf Augenhöhe platzierte Produkte heben sich von anderen ab, während der Rest des Regals gleichmäßig beleuchtet wird, ohne dass unnötiges Licht auf den Boden fällt

  • Vermeidet die Ablenkung der Kunden durch reduzierte Blendung dank der indirekten PerfectAccent-Optik

Eigenschaften

  • 340° Drehung und +/–15° Neigung (mit Winkelanzeige) für eine perfekte, gleichmäßige Ausrichtung des Lichts

  • Ausführungen mit Einzel- oder Doppel-Spotkopf für die Beleuchtung von Randbereichen und allgemeinen Gängen in der Mitte des Geschäfts

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelgeschäfte
  • Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
  • Großhandelsformate

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten.

  • Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet StoreFlow de_AT pdf 916.5 kB
Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Family-Photographs-StoreFlow
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-StoreFlow
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB