Österreich - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Doppelt asymmetrische Optik, Schwarz

ST762T 39S/840 PSU BK

Produktbeschreibung

Track flood (double), Aluminium, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Doppelt asymmetrische Optik, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011670
Vollständiger Bestellcode: 872016901167000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102529 de_AT pdf 318.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102529_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT