Österreich - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, Schwarz

ST761T 49S/PW930 DIA BK

Produktbeschreibung

Track flood (single), Aluminium, Schwarz, DALI-Dimmen Interact System Ready, 4700 lm, 38.5 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169014336
Vollständiger Bestellcode: 872016901433600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102414 de_AT pdf 424.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102414_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102414_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST761T 49S/PW930 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW930 DIA BK LDT