Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2700 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Schwarz

ST210T 27S/830 PSU MB BK

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699982621
Vollständiger Bestellcode: 871869998262100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102043 de_AT pdf 276.4 kB

Montage

Montageanleitung
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102043_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102043_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST210T 27S/830 PSU MB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/830 PSU MB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/830 PSU MB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/830 PSU MB BK LDT 1.5 kB