Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST210T 27S/840 PSU MB WH

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699982683
Vollständiger Bestellcode: 871869998268300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102049 de_AT pdf 268.7 kB

Montage

Montageanleitung
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102049_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102049_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU MB WH LDT 1.5 kB