Philips GreenSpace Evo Mini

Ein kleiner und nachhaltiger Strahler in schlankem, dezentem Design

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

GreenSpace Evo Mini ist ein nachhaltiger Lichtprojektor in einem schlanken, dezenten Design. Dies macht den Projektor zu einer idealen Wahl für Anwendungen im Gastgewerbe und im Modeeinzelhandel. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisförmigen Designs ist die Leuchte aufrüstbar, upgradefähig, vollständig wartbar und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo Mini zu einem nachhaltigen Strahler. Die neuen PerfectAccent Tiefenreflektoren sorgen für einen Lichteffekt mit erhöhtem Funkeln und verbessertem Komfort für die Augen der Kunden, die Farben und Texturen können über Philips MyCreation individuell angepasst werden.

Vorteile

  • Das schlanke und dezente Design passt perfekt in jede Installation

  • Mehr Glanz und verbesserter Komfort für die Augen der Kunden durch PerfectAccent Tiefenreflektoren

Eigenschaften

  • Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas

  • Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen

Anwendungsbereiche

  • Modegeschäfte
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Wohnbereich

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

  • Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini de_AT pdf 775.0 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Mehrere Ressourcen - Software Plugins