Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 5C track, 3D printed, 13.3 W, D65 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Grau

ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402

Produktbeschreibung

Projector 5C track, D65 mm, Polykarbonat, Grau, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1600 lm, 13.3 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169590182
Vollständiger Bestellcode: 872016959018200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104522 de_AT pdf 416.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104522_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104522_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 LDT