Philips GreenSpace Evo Mini, 18.8 W, 2200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2200 lm, 18.8 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169590205
Vollständiger Bestellcode: 872016959020500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104524 de_AT pdf 302.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104524_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104524_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 LDT