Philips Ausgangsbeschilderung, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Dauerhaft

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Produktbeschreibung

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 8719514880665
Vollständiger Bestellcode: 871951488066500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912401483639 de_AT pdf 251.6 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483639_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483639_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH zip 3.2 kB