Philips Ausgangsbeschilderung, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Dauerhaft

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Produktbeschreibung

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 8719514880672
Vollständiger Bestellcode: 871951488067200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912401483640 de_AT pdf 257.4 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483640_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483640_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH ies 5.2 kB