Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Lichtleiste

Erfüllt das CoreLine Versprechen: Innovativ, Einfache Installation, Hochwertig!

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CoreLine Lichtleiste erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Dank dem All-in-Feature (MultiLumen und MultiColour) bietet die CoreLine Lichtleiste ein Höchstmaß an Flexibilität vor Ort. Das effiziente Design sorgt ebenfalls für eine schnelle und einfache Installation. Mit einer Systemeffizienz von bis zu 139 lm/W und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden L85 bieten wir mit dieser Leuchte eine energiesparende und langlebige Lösung an. Lichtbandinstallationen können nahtlos ohne zusätzliches Zubehör erstellt werden. Wir stellen für alle Produktvarianten im Sinne der Nachhaltigkeit EPDs zur Verfügung. Die CoreLine Lichtleiste bietet eine homogene Lichtverteilung und ermöglicht somit einen hohen Sehkomfort. Des Weiteren kann die CoreLine Lichtleiste, neben der schaltbaren Variante, mit einem DALI- oder WIA-Betriebsgerät (Interact Ready) bestellt werden. Letzteres bietet die Möglichkeit einer intigrierten drahtlosen Steuerung in unserem renomierten Interact-(Smart-Lighting)-System.

Vorteile

  • All-in MultiLumen/MultiColour: 4-in-1: Bis zu 4 Lichteinstellungen in einer Leuchte einstellbar

  • EL-Ready: Nachträglich mit unserem 3h-Akku-Notlicht-Set umrüstbar

Eigenschaften

  • Energieeffizient und langlebig: Bis zu 139 lm/W und eine Nutzlebensdauer von 50.000 Std. bei L85.

  • All-in MultiLumen/MultiColour: 4-in-1: Bis zu 4 Lichteinstellungen in einer Leuchte einstellbar

Anwendungsbereiche

  • Verkaufsräume
  • Voutenbeleuchtung
  • Nebenräume
  • Industrie

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die CoreLine Lichtleiste unterliegt der Schutzklasse IP20/IP40 Vorderseite. Als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.

  • Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Lichtleiste de_AT pdf 893.9 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.2 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Lichtleiste
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Lichtleiste
Mehrere Ressourcen - Software Plugins
IES-Familiensammlung
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB