Philips CoreLine Lichtleiste, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready, EL-ready
BN126C LED80S/840 PSU L1500
Produktbeschreibung
L1500 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre