Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Lichtleiste, 29.5 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED41S/840 PSU L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4100 lm, 29.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 911401833984
Vollständiger Bestellcode: 871951494878599

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Tender text - BN126C LED41S/840 PSU L1200 txt 3.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401833984 de_AT pdf 762.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401833984_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401833984_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 IES
Revit-Datei
BN126C LED41S/840 PSU L1200 911401833984 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED41S 840 PSU L1200 911401833984 pdf 623.3 kB