Philips 4MX900 | Maxos LED Performer, 75S | LED Module, system flux 7500 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Tiefbreitstrahlend (MB), Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung, Weiß

4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R

Produktbeschreibung

Aluminium, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einfache Pulverbeschichtung, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung

Bestellnummer: 8718696976722
Vollständiger Bestellcode: 871869697672299

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500460305 de_AT pdf 385.0 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910500460305_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910500460305_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R LDT