Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, Silber, IP40

4MX900 LED40S/840 PSD WB SI L1200

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1200 mm, Aluminium, Silber, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732663798
Vollständiger Bestellcode: 403073266379899

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910629131626 de_AT pdf 365.5 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910629131626_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629131626_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals