Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6

Ausgezeichnete Ausleuchtung. Einfache Installation. Erstklassige Effizienz.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips CoreLine Highbay Gen6 erfüllt das CoreLine-Versprechen einer innovativen, benutzerfreundlichen und hochwertigen Beleuchtung. Mit ihrer neu definierten, ansprechenden Eleganz ist die CoreLine Highbay Gen6 eine zuverlässige, hocheffiziente Leuchte mit einer sehr langen Lebensdauer. Sie bietet flackerfreie Beleuchtung und große Energieeinsparungen und erfordert weniger Wartung als vergleichbare Leuchten. Zudem ist die CoreLine Highbay Gen6 äußerst benutzerfreundlich. Die elektrischen Anschlüsse sind unkompliziert und verfügen über einen externen IP65-Stecker, sodass die Leuchte nicht geöffnet werden muss. Es kann zwischen einem engen und breiten Abstrahlwinkel gewählt und so die Beleuchtung genau an Ihne Bedürfnisse angepasst werden. Die CoreLine Highbay Gen6-Serie umfasst Interact Ready-Leuchten. Mit integrierter drahtloser Steuerung und integrierten Bewegungs- und Tageslichtsensoren ist CoreLine Highbay Gen6 für den Einsatz in jedem Interact-vernetzten Beleuchtungssystem geeignet.

Vorteile

  • Hohe Energieeinsparungen durch Ultra Effiziente Ausführung (UE)

  • Einfache Installation in verschiedensten Anwendungen – Haken für Einzelabhängung oder Montagebügel sowie externer Steckverbinder

Eigenschaften

  • Lange Lebensdauer von 100.000 Stunden bei L70

  • Hohe Effizienz: Standardversionen bis zu 183 lm/W, Ultra Effizient-Versionen (UE) bis zu 196 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Produktionsstätten
  • Lagerhallen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Hallenleuchte Gen6 de_AT pdf 2.0 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Hallenleuchte Gen6
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
CoreLine High Bay Video mov 100.9 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Hallenleuchte Gen6
Mehrere Ressourcen - Software Plugins