Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (90°), IP66, IK08

BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (90°), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schraubanschluss

Bestellnummer: 911401554245
Vollständiger Bestellcode: 872110330638800

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt