Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 23 W, D125 mm, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2700 lm, 23 W, 119 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699978990
Vollständiger Bestellcode: 871869997899000
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
Localized commercial leaflet 910505101584 de_AT pdf 302.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101584_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101584_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH IES
Revit-Datei
RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH 910505101584 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH LDT