Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 620x620 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC

Produktbeschreibung

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4000 lm, 29 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8718699964849
Vollständiger Bestellcode: 871869996484900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100278 de_AT pdf 636.4 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100278_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100278_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC IES
Revit-Datei
RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC 910505100278 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC LDT