Philips CoreLine Panel Gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Produktbeschreibung

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Polystyrol, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Steckverbinder, 4-polig, SC | Sicherheitskabel

Bestellnummer: 8720169735620
Vollständiger Bestellcode: 872016973562099
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
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401891885 de_AT pdf 302.4 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401891885_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401891885_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 IES
Revit-Datei
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 911401891885 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB