Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC

Produktbeschreibung

Module 625, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polystyrol, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169735101
Vollständiger Bestellcode: 872016973510199
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
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401890385 de_AT pdf 1.7 MB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 45.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401890385_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401890385_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC IES
Revit-Datei
RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC 911401890385 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB