Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Einbaudownlight Quadratisch

LuxSpace Einbaudownlight Quadratisch - hohe Effizienz, hoher Komfort und elegantes Design

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Ein Downlight der Extraklasse vereint einen effizienten Ressourceneinsatz bei Montage und Energie auf der einen Seite mit optimalem Sehkomfort. Energieeinsparungen haben daher zwar eine hohe Priorität, dürfen aber weder das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen, die eine angenehme Umgebung brauchen, um produktiver arbeiten zu können, noch das Wohlbefinden der Kunden, die ihr Einkaufserlebnis genießen möchten. LuxSpace vereint in perfekter Weise Effizienz, Komfort und Design bei optimaler Lichtleistung (Farbwiedergabe und Farbgleichmäßigkeit). Für diese Leuchte sind zahlreiche Optionen erhältlich, die sie optimal in jeder Anwendung einsetzbar macht.

Vorteile

  • Erstklassige Lichtausbeute mit bis zu 149 lm/W

  • Erzeugt ein weiches, natürliches Licht für hohen Sehkomfort

Eigenschaften

  • Auswahl unter vier Optiken: hochglänzend, facettiert, matt und weiß

  • Farben der Einfassung: hochglänzend metallisiert, weiß (RAL9010), grau, schwarz (RAL9004) als Standard (weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich)

Anwendungsbereiche

  • Flure
  • Büros
  • Einzelhandel
  • Krankenhäuser
  • Hotels
  • Flughäfen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet LuxSpace Einbaudownlight Quadratisch de_AT pdf 284.5 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 674.3 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 532.4 kB

Bilder

Family-Photographs-LuxSpace Einbaudownlight Quadratisch
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
LuxSpace square, recessed zip 7.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-LuxSpace Einbaudownlight Quadratisch
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips LuxSpace2 Square DN572B Ref 910505100948.pdf pdf 658.5 kB