Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Einbaudownlight Quadratisch, Downlight, UltraEfficient, 7.9 W, 200x200 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, Hochglanzreflektor, VLC, IP20

DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, 200x200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 1200 lm, 7.9 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8718699970741
Vollständiger Bestellcode: 871869997074100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100945 de_AT pdf 458.9 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100945_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100945_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH IES
Revit-Datei
DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH 910505100945 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH LDT