Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Einbaudownlight Quadratisch, Downlight, UltraEfficient, 13 W, 200x200 mm, 2100 lm, 3000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, 200x200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2100 lm, 13 W, 163 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8718699970765
Vollständiger Bestellcode: 871869997076500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100947 de_AT pdf 343.7 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100947_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100947_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH IES
Revit-Datei
DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH 910505100947 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH LDT