Philips DRUM

DRUM - Beleuchte Deine offene Decke mit einem vielseitigen und effizienten Downlight

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Bringen Sie eine neuen Level an Raffinesse und Eleganz in Ihre offene Deckenbeleuchtung. Die Philips Drum-Downlights wurden mit 3D-Drucktechnologie entwickelt und sind in verschiedenen Installationsoptionen erhältlich: für den Anbau, für die Stromschiene und als Pendelleuchte. Philips Drum verfügt über einen benutzerfreundlichen Konfigurator, mit dem der Endbenutzer die gewünschten Optionen zusammenstellen kann. Das digital gefertigte, leichte Gehäuse bietet eine unverwechselbare Ästhetik für eine Vielzahl von Anwendungen und passt damit perfekt in jeden Innenraum. Hohe Effizienz, perfekte Farbwiedergabe und verschiedene Lichtausgangsoptionen – Philips Drum Downlights bieten ein wirklich außergewöhnliches Beleuchtungserlebnis.

Vorteile

  • Sehr schnelle Amortisierung durch hohe Effizienz und lange Nutzlebensdauer

  • Vielfältige Montagemöglichkeiten bei geringem Gewicht

Eigenschaften

  • Eine Größe im Durchmesser mit Optionen für Aufputz-, Schienen- und Pendelmontage

  • 3D-gedruckte Teile aus mindestens 55 % recyceltem oder massebilanziertem biokreislauffähigem Material

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Gesundheitswesen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet DRUM de_AT pdf 397.0 kB

Bilder

Family-Photographs-DRUM
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-DRUM
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Drum Environmental Product Declaration pdf 822.4 kB
Environmental Product Declaration
Drum Environmental Product Declaration pdf 832.2 kB