Philips DRUM, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Hochglanzreflektor, IP20

TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102

Produktbeschreibung

Track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Weiß, Oberfläche, Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699389611
Vollständiger Bestellcode: 871869938961100
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
Localized commercial leaflet 912500100281 de_AT pdf 221.4 kB

Montage

Montageanleitung
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912500100281_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500100281_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102 ies 992 B