Philips CoreLine Slim Downlight

CoreLine Slim Downlight - wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Slim Downlight-Familie ist als Einbau- und Anbauvariante erhältlich und bietet 1:1 Ersatz für herkömmliche Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen. Es ist auch in der All-in-Ausführung (2 Lichtfarben in einer Leuchte) erhältlich. Dank der flachen Bauform können diese Produkte auch bei sehr niedrigen Decken gut eingesetzt werden. Die gute Effizienz und die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70) wirken sich positiv auf die Betriebskosten aus. Diese Downlight-Familie sorgt dank der gleichmäßig leuchtenden Fläche für guten Sehkomfort und eine hochwertige Erscheinung in der Decke. Die Leuchten passen in Standard-Deckenausschnitte von 80, 150 oder 200mm und lassen sich schnell und einfach installieren.

Vorteile

  • Mit bis zu 100lm/W eins der effizientesten SlimDownlights am Markt

  • Auch in der All-in-Ausführung erhältlich: 2 Lichtfarben in einer Leuchte (2-in-1)

Eigenschaften

  • Gleichmäßig leuchtende Fläche

  • Sehr flache Einbauvariante mit einer Einbauhöhe von nur 28mm

Anwendungsbereiche

  • Allgemeinbeleuchtung in Korridoren
  • Einzelhandelsgeschäfte
  • Empfangsbereiche
  • Flure in Gebäuden

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Slim Downlight de_AT pdf 725.3 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Slim Downlight
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
CoreLine SlimDownlight zip 6.0 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine SlimDownlight mp4 108.8 MB
Video
Learn how to install CoreLine SlimDownlight mp4 56.1 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB