Philips CoreLine Slim Downlight, 22.5 W, D215 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/830 PSD-E II WH

Produktbeschreibung

D215 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8718699961022
Vollständiger Bestellcode: 871869996102299

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500465903 de_AT pdf 299.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910500465903_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH IES
Revit-Datei
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH 910500465903 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 830 PSD E WH 910500465903 pdf 625.1 kB