Österreich - Deutsch

Philips Maxos Fusion Office

Maxos Fusion Office: Flexible Lösung für ideale Lichtleistung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Maxos fusion ist eine anpassbare LED-Leuchte, die auf einem Trägersystem montiert wird und eine hervorragende Lichtqualität bietet. Es handelt sich um eine effiziente und flexible Beleuchtungslösung, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann, z. B. in Industrie-, Gewerbe- und Büroumgebungen, und die eine Reihe von Beleuchtungsoptionen für unterschiedliche Anforderungen bietet. Durch die freie Positionierung der Leuchten und die Integration von anderen Diensten/Drittanbieter-Hardware ermöglicht das System eine Reduzierung der Deckenverkleidung. Außerdem kann sie ganz einfach neu konfiguriert werden, um spätere Layoutänderungen zu berücksichtigen. Die Infrastruktur kann Sensoren für die Datenerfassung aufnehmen und bietet Ihnen damit die Möglichkeit, aufschlussreiche Einzelinformationen zu nutzen, um Ihre Geschäftstätigkeiten zu unterstützen.

Vorteile

  • Ein flexibles Büro mit flexibler Anwendung bei der Auswahl der Leuchten, die in viele Bürobereiche passen.

  • Zukunftsfähig: Skalierbar und anschlussbereit für Lichtregelungs- und Beleuchtungssysteme.

Eigenschaften

  • Konform gemäß Bürobeleuchtungsnorm (UGR <19, L65 #< 3000 cd/m2), Lichtstärke gemäß den Anforderungen für Büroanwendungen

  • Klassenbeste Lichtausbeute > 140 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Bildungswesen
  • Einzelhandel

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Das Produkt entspricht der Schutzart IP20 und ist somit nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Es wird daher dringend empfohlen, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, entsprechend zu prüfen.

  • Bei Nichtbefolgen der obigen Hinweise und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Maxos Fusion Office de_AT pdf 410.0 kB
Montageanleitung
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Bilder

Family-Photographs-Maxos Fusion Office
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Maxos Fusion Office
Mehrere Ressourcen - Software Plugins