Österreich - Deutsch

Philips Maxos Fusion Office, Trunking mounted, 32 W, 1139x186 mm, 4500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, TP(b)

SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH

Produktbeschreibung

Trunking mounted, 1139x186 mm, Stahl, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 4500 lm, 32 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend (WB), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169622227
Vollständiger Bestellcode: 872016962222700

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103994 de_AT pdf 383.2 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Bilder

Product-Photographs-910505103994_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103994_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH ies 16.2 kB