Österreich - Deutsch

Philips Maxos Fusion Office, Trunking mounted, 39 W, 1520x186 mm, 5600 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, TP(b)

SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH

Produktbeschreibung

Trunking mounted, 1520x186 mm, Stahl, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 5600 lm, 39 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Breitstrahlend (WB), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169622234
Vollständiger Bestellcode: 872016962223400

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103995 de_AT pdf 384.3 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Bilder

Product-Photographs-910505103995_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103995_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH ies 16.2 kB