Österreich - Deutsch

Philips KeyLine Aufbau- und Pendelleuchten

Das flexible Lichtband

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Heutzutage bevorzugen viele Bürobesitzer und Bürobeleuchtungsdesigner lineare Leuchten. Der Grund dafür ist einfach. Lineare Leuchten haben nicht nur ein minimalistisches Design, sie bieten auch viel größere Auswahl und Flexibilität. Kurze oder lange Leuchtenanordnungen oder Einzelleuchten, verschiedene Optiken einschließlich asymmetrischer, unterschiedlicher Formen und sogar eine Vielzahl von Farben; alles ist möglich. Und mit der KeyLine erhalten Sie all diese Vorteile zu einem wettbewerbsfähigen Preis und erfüllen gleichzeitig die Normen für Bürobeleuchtung. KeyLine ist eine hervorragende Leuchtenserie mit einem schlanken, minimalistischen Design und einem hohen Lichtstrom, um die hellsten Büroräume zu beleuchten. Aber mit einem angenehmen Lichteffekt, geringer Blendung schafft sie gleichzeitig einen hohen Sehkomfort und entspricht der Norm für Büroarbeitsplätze (UGR 19). Damit eignet sich die KeyLine ideal für lineare Anwendungen, aber auch als einzelne Pendel- oder Aufbauleuchte (Zubehör muss separat bestellt werden). Ein Sortiment, das ultimative Flexibilität und unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Die Designflexibilität der KeyLine zeigt sich in verschiedenen Längen, Farben und Lichtleistungen – einschließlich L-Formen und geraden Linien. Alle mit einer hohen Effizienz von bis zu 142 lm/W und der Möglichkeit, die Leuchten auch per Funk zu steuern (Interact ready). Hinzu kommt ein attraktiver Preis, sodass Sie mit der KeyLine von einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren können, das Ihnen hervorragende Gesamtbetriebskosten garantiert.

Vorteile

  • Für den Einsatz in Büros geeignet

  • Ausgezeichnete Gesamtbetriebskosten

Eigenschaften

  • Angenehmes, blendungsarmes Licht: <Die gesamte Serie erfüllt die Blendungsbewertung UGR 19

  • Hohe Lichtleistung von bis zu 4000 lm in der Ausführung mit 1,2 m

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Einzelhandel
  • Bildungswesen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • KeyLine Leuchten unterliegen der Schutzklasse IP20. Als solches sind sie nicht nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend zu überprüfen, ob die Installationsumgebung geeignet ist.

  • Sollten die Leuchten trotz des Hinweises auf die Schutzklasse IPX0 eindringendem Wasser ausgesetzt werden, können Philips und Signify die Sicherheit oder einen Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet KeyLine Aufbau- und Pendelleuchten de_AT pdf 1.5 MB
Montageanleitung
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Bilder

Family-Photographs-KeyLine Aufbau- und Pendelleuchten
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-KeyLine Aufbau- und Pendelleuchten
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Environmental Product Declaration
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB