Philips KeyLine Aufbau- und Pendelleuchten, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19
SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK
Produktbeschreibung
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre