Österreich - Deutsch

Philips KeyLine Aufbau- und Pendelleuchten, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19

SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK

Produktbeschreibung

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8719514624252
Vollständiger Bestellcode: 871951462425200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK txt 3.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868361 de_AT pdf 472.8 kB

Montage

Montageanleitung
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868361_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868361_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK IES
Revit-Datei
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK 910925868361 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK LDT