Philips HF-Selectalume II für TL5 lamps

Preiswerte, robuste Lösung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Vorteile

  • Automatischer Neustart (nach Spannungseinbruch oder Lampenwechsel) gewährleistet einfachen Betrieb und problemlosen Lampenwechsel.

  • Der Gleichstrom-Notbetrieb entspricht den Anforderungen der Leuchtennormen IEC/EN 60598-2-22.

Eigenschaften

  • CE-konform und Kema-Zulassung

  • Durchschnittliche Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden bei Ta = 50 °C

Anwendungsbereiche

  • Ideal für Anwendungen, wo die Wattleistung pro Quadratmeter bzw. die Betriebskosten reduziert werden sollen
  • Anwendungen, bei denen Lichtregelsysteme für gelegentliches Ein-/Ausschalten installiert sind (z. B. mit Bewegungsmeldern oder Lichtsensoren, die die Netzspannung schalten)
  • Professionelle Innenanwendungen mit langen Betriebszeiten, z. B. Bürogebäude, Call Center, Klassenzimmer, Hotel, Kaufhäuser, Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte und industrielle Einrichtungen (z. B. Korridore und Tragschienensysteme für niedrige Räume) sowie Parkplätze

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II für TL5 lamps de_AT pdf 485.2 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Selectalume II für TL5 lamps
Mehrere Ressourcen - Visuals