Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8711500999382
Vollständiger Bestellcode: 872790090562500

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,38 ms
Einschaltstrom (max.)
28 A

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713033766 de_AT pdf 428.4 kB

Montage

Zusätzliches Datenblatt
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913713033766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals