Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8711500999368
Vollständiger Bestellcode: 872790090560100

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,35 ms
Einschaltstrom (max.)
28 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
12

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713033566 de_AT pdf 428.6 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713033566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713033566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals